Fitting für Formtemperierung / AKC-F / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Fitting für Formtemperierung / AKC-F / Innengewinde

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser und Luft



NIHON PISCO stellt Temperier-Fittings für Formkühlung her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser und Luft genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKC08-01F01
AKC08-01F02
AKC08-02F01
AKC08-02F02
AKC10-01F01
AKC10-01F02
AKC10-01F03
AKC10-01F04
AKC10-02F01
AKC10-02F02
AKC10-02F03
AKC10-02F04
AKC10-03F01
AKC10-03F02
AKC10-03F03
AKC10-03F04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser

12.42 €

1 10 Arbeitstage 101/81/8

12.67 €

1 12 Arbeitstage 101/41/8

13.07 €

1 12 Arbeitstage 101/81/4

13.34 €

1 12 Arbeitstage 101/41/4

13.80 €

1 12 Arbeitstage 101/81/8

14.04 €

1 12 Arbeitstage 101/41/8

14.32 €

1 12 Arbeitstage 103/81/8

15.05 €

1 12 Arbeitstage 101/21/8

14.41 €

1 12 Arbeitstage 101/81/4

14.66 €

1 12 Arbeitstage 101/41/4

14.92 €

1 12 Arbeitstage 103/81/4

15.67 €

1 12 Arbeitstage 101/21/4

16.82 €

1 12 Arbeitstage 101/83/8

17.04 €

1 12 Arbeitstage 101/43/8

17.34 €

1 12 Arbeitstage 103/83/8

18.07 €

1 12 Arbeitstage 101/23/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Schraubanschluss Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Innengewinde, gerade Werkstoff Messing
Mit Schraube R Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser Rc Umgebungstemperatur(°C) 0-120
Zulässige Flüssigkeiten Wasser, Luft

Technischer Support