Pneumatik Steckverbinder / AKC / Messing / Geradverbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / AKC / Messing / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKC08-6P
AKC08-8P
AKC10-10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

8.53 €

1 5 Arbeitstage 1066

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1088

9.79 €

1 5 Arbeitstage 101010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Steuerung der Gussformtemperatur Schraubmontage, Richtung Gerade
Betriebstemperatur(°C) 0::120

Technischer Support