Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Symbol Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | - | Radial | - | ZZ | - | - | ||
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 6100 | Radial / Axial | 22000 | ZZ | C3 | /L448 | ||
6.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | 7750 | Radial | 19000 | LLB | CM | /5K | ||
7.79 € 3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 9600 | Radial | 18000 | ZZ | - | - | |
8.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 12800 | Radial | 16000 | ZZ | - | - | ||
9.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 14000 | Radial | 13000 | ZZ | - | - | |
9.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 14000 | Radial | 13000 | ZZ | C3 | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 19500 | Radial | 11000 | ZZ | - | - | |
12.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 19500 | Radial | 11000 | ZZ | C3 | - | ||
15.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 25700 | Radial | 9800 | ZZ | - | - | ||
7.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | 13 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 11400 | Radial | 17000 | ZZ | C3 | - | ||
7.92 € 3.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 47 | 14 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 13500 | Radial | 16000 | ZZ | C3 | - | ||
10.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 52 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 15900 | Radial | 14000 | ZZ | - | - | |
10.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 52 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 15900 | Radial | 14000 | ZZ | C3 | - | ||
11.34 € 6.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 62 | 17 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 21200 | Radial | 12000 | ZZ | - | - | ||
12.25 € 6.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 62 | 17 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 21200 | Radial | 12000 | ZZ | C3 | - | ||
15.86 € 7.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 72 | 19 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 26700 | Radial | 10000 | ZZ | - | - | |
18.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 26700 | Radial | 10000 | ZZ | C3 | - | ||
21.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 33500 | Radial | 8800 | ZZ | C3 | /L448 |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Mit Nut für Sicherungsring | Spezifikationen/Umwelt | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Halterung | Stanzen |
Ausführung | Lager mit Maßnahme gegen Kriechen (ausgestattet mit O-Ring) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften