Schrägkugellager / 52□□□, 53□□□ / zweireihig / O-Anordnung / Stahl

Schrägkugellager / 52□□□, 53□□□ / zweireihig / O-Anordnung / Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] LLD, LLU, Deckscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 10 - 85 mm / [Außendurchmesser] 30 - 150 mm / [Breite] 14.3 - 63.5 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von NTN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 10 und 85 mm und den Außendurchmesser zwischen 30 und 150 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14.3 und 63.5 mm. Wir bieten unsere Schrägkugellager in unterschiedlichen Abdichtungen: LLD, LLU, Deckscheibe beidseitig etc.


Herstellerdetails:
Ein Schrägkugellager mit integriertem Innenring und einem Außenring, der durch Hinzufügen einer Rückseite zu einem einreihigen Schrägkugellager hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5200SCZZ/2AS
5202SCZZ/2AS
5203
5203LLU
5203S
5203SCZZ/2AS
5203ZZ
5204S
5204SCZZ/2AS
5204ZZ
5205
5205S
5205SCLLD/2AS
5205SCZZ/2AS
5205ZZ
5206S
5206SCZZ/2AS
5207S
5207SCZZ
5207SCZZ/2AS
5208
5208S
5208SC3
5208SCZZ/2AS
5208ZZ
5209S
5210
5210S
5211
5211S
5211SCZZ/2AS
5212
5212S
5213
5213S
5214
5215
5215S
5216S
5304
5304S
5305
5305S
5306
5306S
5306SC3
5307S
5308S
5309
5309C3
5309S
5310S
5311S
5312
5312S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung Dynamische Tragzahl
(N)
Präzision (JIS) Lastrichtung Anzahl der Kugelreihen Kombination aus Schrägkugellagern Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Lagerring Schmiermittel Symbol Lagerspiel Wellenbohrungskonfig. Buchsen-Ausführung Kombination Halterungsdetails Dichtung, Versiegelung Dichtung, Symbole Versiegelung Vorspannungsmarkierung Symbol Fett

14.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103014.3Zwei Deckscheiben (2Z)7150Güte 0Radial / AxialZweireihig-17000----------ZZ-/2AS

15.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10153515.9Zwei Deckscheiben (2Z)8500Güte 0Radial / AxialZweireihig-13000----------ZZ-/2AS

20.37 €

10.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-174017.5---Radial / Axial-Kombination Rückseiten11000146009050Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

23.03 €

1 5 Arbeitstage -174017.5---Radial / Axial-Kombination Rückseiten11000127008300Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenLLU: Einschließlich synthetischer Gummidichtung (Berührungsdichtung)---

24.59 €

1 5 Arbeitstage -174017.5Offene Ausführung14600Güte 0RadialZweireihig-11000-------------

28.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -174017.5Zwei Deckscheiben (2Z)12700Güte 0RadialZweireihig-11000----------ZZ-/2AS

27.81 €

11.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-174017.5---Radial / Axial-Kombination Rückseiten11000127008300Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenZZ: Stahlplattenschild---

27.67 €

1 5 Arbeitstage -204720.6Offene Ausführung19600Güte 0RadialZweireihig-10000-------------

31.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -204720.6Zwei Deckscheiben (2Z)15900Güte 0RadialZweireihig-10000----------ZZ-/2AS

31.65 €

1 5 Arbeitstage -204720.6---Radial / Axial-Kombination Rückseiten100001590010700Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenZZ: Stahlplattenschild---

32.09 €

13.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-255220.6---Radial / Axial-Kombination Rückseiten85002130014700Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

32.09 €

13.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-255220.6Offene Ausführung21300Güte 0RadialZweireihig-8500-------------

43.28 €

1 5 Arbeitstage 10255220.6Dichtscheiben (RS / 2RS)16900Güte 0RadialZweireihig-7500----------LLD-/2AS

38.47 €

1 5 Arbeitstage 10255220.6Zwei Deckscheiben (2Z)16900Güte 0RadialZweireihig-8500----------ZZ-/2AS

38.47 €

1 9 Arbeitstage -255220.6---Radial / Axial-Kombination Rückseiten85001690012300Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenZZ: Stahlplattenschild---

37.99 €

15.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-306223.8Offene Ausführung29600Güte 0RadialZweireihig-7100-------------

44.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -306223.8Zwei Deckscheiben (2Z)25200Güte 0Radial / AxialZweireihig-7100----------ZZ-/2AS

46.82 €

21.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-357227Offene Ausführung39000Güte 0RadialZweireihig-6300-------------

49.72 €

21.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10357227Zwei Deckscheiben (2Z)34000Güte 0Radial / AxialZweireihig-6300----------ZZ--

55.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10357227Zwei Deckscheiben (2Z)34000Güte 0RadialZweireihig-6300----------ZZ-/2AS

64.49 €

1 9 Arbeitstage -408030.2---Radial / Axial-Kombination Rückseiten56004400033500Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

53.80 €

25.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10408030.2Offene Ausführung44000Güte 0RadialZweireihig-5600-------------

60.52 €

1 7 Arbeitstage 10408030.2Offene Ausführung36500Güte 0RadialZweireihig-5600-----------C3-

73.65 €

1 8 Arbeitstage -408030.2Zwei Deckscheiben (2Z)36500Güte 0RadialZweireihig-5600----------ZZ-/2AS

64.99 €

29.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-408030.2---Radial / Axial-Kombination Rückseiten56003650029000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenZZ: Stahlplattenschild---

63.18 €

29.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10458530.2Offene Ausführung49500Güte 0RadialZweireihig-5000-------------

82.52 €

1 9 Arbeitstage -509030.2---Radial / Axial-Kombination Rückseiten48005300043500Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

82.52 €

1 11 Arbeitstage 10509030.2Offene Ausführung53000Güte 0RadialZweireihig-4800-------------

94.79 €

1 9 Arbeitstage -5510033.3---Radial / Axial-Kombination Rückseiten43005600049000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

94.79 €

1 11 Arbeitstage 105510033.3Offene Ausführung56000Güte 0RadialZweireihig-4300-------------

82.93 €

41.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105510033.3Zwei Deckscheiben (2Z)-Güte 0RadialZweireihig------------ZZ-/2AS

112.99 €

1 9 Arbeitstage -6011036.5---Radial / Axial-Kombination Rückseiten38006900062000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

112.99 €

1 11 Arbeitstage 106011036.5Offene Ausführung69000Güte 0RadialZweireihig-3800-------------

135.92 €

1 9 Arbeitstage -6512038.1---Radial / Axial-Kombination Rückseiten36007650069000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

135.92 €

1 11 Arbeitstage 106512038.1Offene Ausführung76500Güte 0RadialZweireihig-3600-------------

128.91 €

55.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-7012539.7---Radial / Axial-Kombination Rückseiten34009400082000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

120.27 €

1 9 Arbeitstage -7513041.3---Radial / Axial-Kombination Rückseiten32009350083000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

120.27 €

1 11 Arbeitstage 107513041.3Offene Ausführung93500Güte 0RadialZweireihig-3200-------------

161.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108014044.4Offene Ausführung-Güte 0RadialZweireihig---------------

30.67 €

14.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-205222.2---Radial / Axial-Kombination Rückseiten90002460015000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

36.09 €

1 11 Arbeitstage 10205222.2Offene Ausführung24600Güte 0RadialZweireihig-9000-------------

45.14 €

1 5 Arbeitstage -256225.4---Radial / Axial-Kombination Rückseiten75003250020700Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

43.79 €

1 5 Arbeitstage -256225.4Offene Ausführung32500Güte 0RadialZweireihig-7500-------------

54.81 €

1 9 Arbeitstage -307230.2---Radial / Axial-Kombination Rückseiten63004050028100Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

54.81 €

1 11 Arbeitstage 10307230.2Offene Ausführung40500Güte 0RadialZweireihig-6300-------------

51.29 €

1 8 Arbeitstage 10307230.2Offene Ausführung39000Güte 0RadialZweireihig-6300-----------C3-

65.72 €

1 11 Arbeitstage -358034.9Offene Ausführung51000Güte 0RadialZweireihig-5600-------------

82.18 €

1 11 Arbeitstage -409036.5Offene Ausführung56500Güte 0RadialZweireihig-5300-------------

97.31 €

1 9 Arbeitstage -4510039.7---Radial / Axial-Kombination Rückseiten45006850051000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

97.31 €

1 9 Arbeitstage -4510039.7---Radial / Axial-Kombination Rückseiten45006850051000Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenC3: Größer als normales SpielNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

97.31 €

1 11 Arbeitstage 104510039.7Offene Ausführung68500Güte 0RadialZweireihig-4500-------------

122.44 €

1 11 Arbeitstage 105011044.4Offene Ausführung81500Güte 0RadialZweireihig-4300-------------

134.94 €

1 8 Arbeitstage 105512049.2Offene Ausführung95000Güte 0RadialZweireihig-3800-------------

126.02 €

1 9 Arbeitstage -6013054---Radial / Axial-Kombination Rückseiten34001250098500Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten---

126.02 €

1 11 Arbeitstage 106013054Offene Ausführung125000Güte 0RadialZweireihig-3400-------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Schrägkugellager (zweireihig) Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Ausführung Außenring Flach Spezifikationen/Umwelt Standard Maßeinheit Metrisches System
Halterung Stanzen

Technischer Support