Langgliedrige Rollenketten mit Befestigungen, K1 / K2-Modell Befestigungen

Langgliedrige Rollenketten mit Befestigungen, K1 / K2-Modell Befestigungen
  • Sonderpreis
Double-pitch roller chain with K1 and K2 attachment mounted. Small conveyor chain with high breaknig strength and also excellent abrasion resistance.

(i)Hinweis

  • nur Verschlussglied

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2040-K1JL
C2040-K2JL
C2050-K1JL
C2050-K2JL
C2060H-K2JL
C2080H-K1JL
C2080H-K2JL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ketten-Nr. Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Mit Befestigung Zulässige Zugspannung

2.26 €

0.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[2040] C20401.50 bis 2.70K12.63

2.41 €

1 11 Arbeitstage [2040] C20401.50 bis 2.70K22.63

3.19 €

1 11 Arbeitstage [2050] C20502.71 bis 5.00K14.31

3.19 €

1 11 Arbeitstage [2050] C20502.71 bis 5.00K24.31

5.14 €

1 11 Arbeitstage [2160] C2060H5.01 bis 10.00K26.28

9.49 €

1 11 Arbeitstage [2080] C2080H10,01~K110.69

9.49 €

1 11 Arbeitstage [2080] C2080H10,01~K210.69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Kettenkörper Rollenform S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)
Nur Anschlussglied JL (Verschlussglied)

Technischer Support