Langgliedrige Rollenketten, Edelstahl

Langgliedrige Rollenketten, Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
All stainless steel products are made from SUS304, and can be used in acidic, alkaline, and other such chemically corrosive environments as well as high and low temperatures.

[Features]
· All parts of the stainless steel chain are made from material SUS304.
· It can be used in environments such as acidic or alkaline, prone to chemical corrosion, and in places where water or steam present, or in high / low temperatures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2040-SUSJL
C2040-SUSOL
C2042-SUSOL
C2050-SUSJL
C2050-SUSOL
C2052-SUSOL
C2060H-SUSJL
C2060H-SUSOL
C2062H-SUSOL
C2080H-SUSJL
C2080H-SUSOL
C2082H-SUSOL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ketten-Nr. Max. zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Rollenform Nur Anschlussglied Max. zulässige Spannung (kN)

3.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage [2040] C2040-SUSbis zu 1,40S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)0.44

4.44 €

1 11 Arbeitstage [2040] C2040-SUSbis zu 1,40S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)0.44

4.40 €

2.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[2042] C2042-SUSbis zu 1,40R (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)0.44

3.42 €

1 11 Arbeitstage [2050] C2050-SUSbis zu 1,40S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)0.69

5.21 €

1 11 Arbeitstage [2050] C2050-SUSbis zu 1,40S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)0.69

7.08 €

1 11 Arbeitstage [2052] C2052-SUSbis zu 1,40R (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)0.69

4.76 €

2.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[2060] C2060H-SUSbis zu 1,40S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)1.03

7.86 €

1 11 Arbeitstage [2060] C2060H-SUSbis zu 1,40S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)1.03

8.64 €

1 11 Arbeitstage [2062] C2062H-SUSbis zu 1,40R (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)1.03

7.86 €

1 11 Arbeitstage [2080] C2080H-SUS1.41 bis 2.60S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)JL (Verschlussglied)1.77

17.20 €

1 11 Arbeitstage [2080] C2080H-SUS1.41 bis 2.60S (Rolle äußeren Durchmesser kleiner als Plattenbreite)OL (Versatzglied)1.77

17.82 €

10.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[2082] C2082H-SUS1.41 bis 2.60R (Rolle äußerer Durchmesser größer als Plattenbreite)OL (Versatzglied)1.77

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kettenkörper

Technischer Support