Verteiler D101 / D401 / D801 / D300-Serie

Verteiler D101 / D401 / D801 / D300-Serie
Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D101-00-6-W
D101-00-6-W-B11W
D101-00-8-W
D101-00-8-W-B11W
D401-00-8-W
D401-00-8-W-B31W
D401-00-8-W-B41W
D401-00-10-W
D401-00-10-W-B31W
D401-00-10-W-B41W
D401-00-15-W
D401-00-15-W-B31W
D401-00-15-W-B41W
D801-00-20-W
D801-00-20-W-B81W
D801-00-25-W
D801-00-25-W-B81W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø T-förmige Halterung Kompatibles Modell

16.96 €

1 6 Arbeitstage Rc1/8kAFür Serie 1000

19.11 €

1 6 Arbeitstage Rc1/8Für Serie 1000Für Serie 1000

16.96 €

1 9 Arbeitstage Rc1/4kAFür Serie 1000

19.11 €

1 6 Arbeitstage Rc1/4Für Serie 1000Für Serie 1000

17.82 €

1 9 Arbeitstage Rc1/4kAFür Serie 2000, 3000, 4000

20.32 €

1 6 Arbeitstage Rc1/4Für Serien 2000 und 3000Für Serie 2000, 3000, 4000

20.87 €

1 14 Arbeitstage Rc1/4Für Serie 4000Für Serie 2000, 3000, 4000

17.82 €

1 6 Arbeitstage Rc3/8kAFür Serie 2000, 3000, 4000

20.32 €

1 6 Arbeitstage Rc3/8Für Serien 2000 und 3000Für Serie 2000, 3000, 4000

20.87 €

1 6 Arbeitstage Rc3/8Für Serie 4000Für Serie 2000, 3000, 4000

17.82 €

1 6 Arbeitstage Rc1/2kAFür Serie 2000, 3000, 4000

20.32 €

1 6 Arbeitstage Rc1/2Für Serien 2000 und 3000Für Serie 2000, 3000, 4000

20.87 €

1 6 Arbeitstage Rc1/2Für Serie 4000Für Serie 2000, 3000, 4000

33.97 €

1 14 Arbeitstage Rc3/4kAFür Serien 6000 und 8000

38.86 €

1 6 Arbeitstage Rc3/4Für Serien 6000 und 8000Für Serien 6000 und 8000

33.97 €

1 14 Arbeitstage Rc1kAFür Serien 6000 und 8000

38.86 €

1 14 Arbeitstage Rc1Für Serien 6000 und 8000Für Serien 6000 und 8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstige Andere zugehörige Teiledetails Lieferant

Technischer Support