Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6119-2C
Art | Related components (indicator) | Verfahren | Other | Form | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Durchflussmenge des Ventils(l/min) | 50 | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) | Up to 50 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 32 | Einlassluftdruck(MPa) | 1.0 | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtigkeitsanzeiger Serie 6119-2C, die Teilenummer ist 6119-2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6119-2C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften