Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VRL50-060108 |
VRL50-080108 |
VRL100-120212 |
VRL200-160216 |
VRL300-160216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Absaugfluss (l/min) | Größe der Entlüftungs-Schnellkupplungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | ø6 | R1/8 | 50 | ø8 | |
62.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | ø8 | R1/8 | 50 | ø8 | ||
84.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | ø12 | R1/4 | 100 | ø12 | ||
106.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | ø16 | R1/4 | 200 | ø16 | ||
125.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | ø16 | R1/4 | 300 | ø16 |
Loading...
Modell | Mit Ringverdichter, gerader Verbinder B | Zusätzliche Funktionen | Ventil zur Vakuumerzeugung | Endvakuum(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung | Einfachwirkende Kupplung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Absaugfluss(l/min)
Größe der Entlüftungs-Schnellkupplungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften