Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 17 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10.5 | 0,7 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 34 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 34 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
25.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 47 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 47 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
40.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | ø10 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
40.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 70 | ø8 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 42 | 1,5 mm | ||
50.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | ø10 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 82 | 2,0 mm | ||
50.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | ø10 | R3/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 82 | 2,0 mm | ||
50.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | ø12 | R1/4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 82 | 2,0 mm | ||
50.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | -92 | 150 | ø12 | R3/8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 82 | 2,0 mm | ||
15.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | -90 | 11.5 | ø4 | M5 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
25.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 11.5 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 23 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 13 | 0,7 mm | ||
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | -93 | 46 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | |
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 46 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | ||
25.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | -93 | 70 | ø6 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
25.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | -93 | 70 | ø8 | R1/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | ||
40.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 100 | ø10 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
40.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | -93 | 100 | ø8 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 63 | 1,5 mm | ||
50.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | ø10 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 104 | 2,0 mm | ||
50.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | ø10 | R3/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 104 | 2,0 mm | ||
50.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | ø12 | R1/4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 104 | 2,0 mm | |
50.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | -93 | 200 | ø12 | R3/8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 104 | 2,0 mm | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 11.5 | ø4 | M5 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
25.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 11.5 | ø6 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | ø6 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | ø8 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
25.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | -66 | 46 | ø6 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
25.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 46 | ø8 | R1/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm | ||
40.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | ø10 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
40.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | -66 | 100 | ø12 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
40.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 100 | ø8 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 95 | 1,5 mm | ||
50.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | ø10 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 174 | 2,0 mm | ||
50.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | ø10 | R3/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 174 | 2,0 mm | ||
50.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | ø12 | R1/4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 174 | 2,0 mm | ||
50.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 200 | ø12 | R3/8 | Ausführung für hohen Durchfluss | 174 | 2,0 mm |
Loading...
Modell | Eingebautes Elektromagnetventil mit Kniestück | Zusätzliche Funktionen | Spezifikation allgemeine Entlüftung | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Haupteinheits-Material | Messing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften