Stirn-Zahnräder / ASG1.5S40B-1515 / geradverzahnt / Modul 1.5 / Ø H7 / Form B / Stahl

Stirn-Zahnräder / ASG1.5S40B-1515 / geradverzahnt / Modul 1.5 / Ø H7 / Form B / Stahl
Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear. Choose from (JIS N5 grade)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASG1.5S40B-1515
ASG1.5S50B-1520
ASG1.5S60B-1520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne

246.77 €

1 8 Arbeitstage 101540

281.99 €

1 7 Arbeitstage 102050

327.33 €

1 7 Arbeitstage 102060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 15
Toleranz - Wellenbohrung H7 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.

Technischer Support