Konfigurierbar in Werkstoff Aluminium, Rostfreier Stahl oder Stahl, / , Bauform Form BS, Form BW oder Form B, / , Zähnezahl 60 - 120, / , Zahnradbreite 5 - 8 mm, / , Modul 0.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 10 mm
Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) sind äußerst vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit speziellen Anforderungen an Genauigkeit zeigen sie ihre Stärke: eine exakte Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Sie haben zwischen 60 und 120 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 5 bis 8 mm aufweist. Der Bohrungsdurchmesser ist von 5 bis 10 mm wählbar. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 0.5 mm. Erhältlich sind sie in diesen drei Werkstoffvarianten: Aluminium, rostfreier Stahl und Stahl. Der hochwertige Stahl bietet eine überragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine herausragende Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen. Es stehen insgesamt drei Bauformen zur Verfügung: BS, BW und B
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Werkstoff | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | Form (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Aluminium | 60 | 8 | H8 | EN AW-5056 Äquiv. | BS | |
89.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Aluminium | 70 | 8 | H8 | EN AW-5056 Äquiv. | BS | ||
95.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Aluminium | 80 | 8 | H8 | EN AW-5056 Äquiv. | BS | |
99.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Aluminium | 90 | 8 | H8 | EN AW-5056 Äquiv. | BS | ||
104.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Aluminium | 100 | 8 | H8 | EN AW-5056 Äquiv. | BS | ||
176.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | 60 | 5 | H8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | BW | |
191.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | Edelstahl | 70 | 5 | H8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | BW | ||
216.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Edelstahl | 80 | 5 | H8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | BW | ||
231.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Edelstahl | 90 | 5 | H8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | BW | ||
257.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Edelstahl | 100 | 5 | H8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | BW | ||
291.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Edelstahl | 120 | 5 | H8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | BW | ||
215.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | 60 | 8 | H7 | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. | BS | ||
228.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | 70 | 8 | H7 | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. | BS | ||
280.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | 100 | 8 | H7 | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. | BS | ||
321.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | 120 | 8 | H7 | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. | BS |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung, Gewinde | Form | Form B | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | NA |
Lager | NA | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung + Gewindebohrung |
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Fertiges Produkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Werkstoff
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Werkstoff (Einzelheiten)
Form (Details)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften