Stirn-Zahnräder / NS80AL50B+0810 / geradverzahnt / Modul 0.8 / Ø H7, H8 / Form B / Aluminium, Stahl, Edelstahl

Stirn-Zahnräder / NS80AL50B+0810 / geradverzahnt / Modul 0.8 / Ø H7, H8 / Form B / Aluminium, Stahl, Edelstahl

Konfigurierbar in Werkstoff Aluminium oder Stahl, / , Bauform Form BS, Form BW oder Form B, / , Zähnezahl 50 - 120, / , Zahnradbreite 8 mm, / , Modul 0.8 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 mm



Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und exzellente Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 8 mm verfügt jedes Zahnrad über 50 bis 120 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 10 mm. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.8 mm. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: Aluminium und Stahl. Der hochwertige Stahl bietet eine überragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine exzellente Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für extreme Bedingungen und hohe Temperaturen. Es besteht die Wahl zwischen den Bauformen BS, BW und B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS80AL50B+0810
NS80S80B+0810
NS80S100B+0810
NSG80S50B+0810
NSG80S80B+0810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Anzahl - Zähne Toleranz - Wellenbohrung Werkstoff (Einzelheiten) Form (Details)

95.74 €

1 7 Arbeitstage 10Aluminium50H8EN AW-5056 Äquiv.BS

158.94 €

1 5 Arbeitstage 10Stahl80H7EN 1.1191 äquiv.BW

173.18 €

1 5 Arbeitstage 10Stahl100H7EN 1.1191 äquiv.BW

262.87 €

1 5 Arbeitstage 10Stahl50H7EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.BS

318.59 €

1 7 Arbeitstage 10Stahl80H7EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.BW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung, Gewinde Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) 10 Form Form B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel NA Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 8
Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung + Gewindebohrung Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Fertiges Produkt

Technischer Support