Stirn-Zahnräder / NS1AL50B+1010 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H7, H8 / Form B / Aluminium, Stahl, Edelstahl

Stirn-Zahnräder / NS1AL50B+1010 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H7, H8 / Form B / Aluminium, Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Aluminium oder Stahl, / , Bauform Form BS, Form BW oder Form B, / , Zähnezahl 50 - 120, / , Zahnradbreite 10 mm, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 12 mm



Die strapazierfähigen und beständigen Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) vereinen Vielseitigkeit mit außerordentlicher Präzision. Ihre Stärke liegt in der konstanten Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Sie haben zwischen 50 und 120 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 10 mm aufweist. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 10 bis 12 mm finden Sie bei uns die passende Konfiguration für Ihre Anwendung. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 1 mm. Verfügbar sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: Aluminium und Stahl. Zahnräder aus hochwertigem Stahl zeichnen sich durch bemerkenswerte Belastbarkeit und Stabilität aus. Auch unter schwierigen Bedingungen und bei hohen Temperaturen garantieren sie eine ausgezeichnete Festigkeit. Mit BS, BW und B stehen insgesamt drei Bauformen zur Wahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS1AL50B+1010
NS1AL60B+1010
NS1S70B+1012
NS1S100B+1012
NS1S120B+1012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Werkstoff Anzahl - Zähne Toleranz - Wellenbohrung Werkstoff (Einzelheiten) Form (Details)

107.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Aluminium50H8EN AW-5056 Äquiv.BS

114.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Aluminium60H8EN AW-5056 Äquiv.BS

167.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Stahl70H7EN 1.1191 äquiv.BW

229.20 €

1 8 Arbeitstage 1012Stahl100H7EN 1.1191 äquiv.BW

257.12 €

1 5 Arbeitstage 1012Stahl120H7EN 1.1191 äquiv.BW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung, Gewinde Form Form B Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel NA
Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 10 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet Runde Bohrung + Gewindebohrung Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Fertiges Produkt

Technischer Support