Stirn-Zahnräder / SG50S20L-0806 / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, L / induktiv gehärtet / Stahl / geschliffen

Stirn-Zahnräder / SG50S20L-0806 / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, L / induktiv gehärtet / Stahl / geschliffen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Stahl, / , Bauform Form B1, Form L1, Form B oder Form L, / , Zähnezahl 20 - 120, / , Zahnradbreite 8 mm, / , Modul 0.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 12 mm



Die belastbaren und widerstandsfähigen Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) verbinden Vielseitigkeit mit außerordentlicher Präzision. Ihre Stärke liegt in der verlässlichen Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter schwierigen Bedingungen. Sie haben zwischen 20 und 120 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 8 mm aufweist. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 5 bis 12 mm ab, um Ihre Anwendung exakt zu unterstützen. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.5 mm. Gefertigt aus hochwertigem Stahl, überzeugen die Zahnräder durch ihre enorme Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen gewährleisten sie eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Mit B1, L1, B und L stehen insgesamt vier Bauformen zur Wahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG50S28B-0805
SG50S36B-0808
SG50S60B-0810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne

73.51 €

38.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10528

100.93 €

1 5 Arbeitstage 10836

105.56 €

1 5 Arbeitstage 101060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung Hochfrequenz Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne Verfügbar
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 8
Toleranz - Wellenbohrung H7 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 5 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.
Form (Details) B1

Technischer Support