Konfigurierbar in Werkstoff Stahl, / , Bauform Form B1, Form L1, Form B oder Form L, / , Zähnezahl 14 - 120, / , Zahnradbreite 10 mm, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 6 - 20 mm
Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst anspruchsvollste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch wie gemacht für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 10 mm hat jedes Zahnrad 14 bis 120 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 6 bis 20 mm finden Sie bei uns die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 1 mm. Gefertigt aus hochwertigem Stahl, überzeugen die Zahnräder durch ihre enorme Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter extremen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen garantieren sie eine hervorragende mechanische Festigkeit. Es besteht die Wahl zwischen den Bauformen B1, L1, B und L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SG1S16L-1010
Werkstoff | Stahl | Form | Form L | Wärmebehandlung | Hochfrequenz |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Anzahl - Zähne | 16 | Bearbeitung - Zähne | Verfügbar |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | [B] Zahnbreite(mm) | 10 |
Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 5 oder gleichwertig | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung gedrehtes Finish |
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. | Form (Details) | L1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SG1S15L-1010 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Form B, L / induktiv gehärtet / Stahl / geschliffen, die Teilenummer ist SG1S16L-1010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG1S16L-1010.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften