Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG2S15B-2012 |
SG2S16L-2015 |
SG2S18L-2015 |
SG2S32B-2020 |
SG2S40B-2020 |
SG2S50B-2020 |
SG2S60B-2025 |
SG2S80B-2025 |
SG2S90B-2025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Toleranz - Wellenbohrung | Form (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | Form B | 15 | H7 | B1 | ||
55.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 15 | Form L | 16 | - | L1 | ||
49.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 15 | Form L | 18 | - | L1 | ||
85.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | Form B | 32 | H7 | B1 | ||
100.45 € | 1 | 72 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | Form B | 40 | H7 | B1 | ||
89.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | Form B | 50 | H7 | B1 | ||
94.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 25 | Form B | 60 | H7 | B1 | ||
168.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 25 | Form B | 80 | H7 | B1 | ||
187.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 25 | Form B | 90 | H7 | B1 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | Verfügbar | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
[B] Zahnbreite(mm) | 20 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 5 oder gleichwertig | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung |
Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung gedrehtes Finish | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Toleranz - Wellenbohrung
Form (Details)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften