Tragrollen für Rollenbahnen / CR□□□-□, Typ CR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / CR□□□-□, Typ CR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Stronger version of type FR. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QR90N-A
QR90N-N
QR150N-A
QR150N-N
QR240N-A
QR240N-N
QR305N-A
QR305N-N
QR390N-A
QR390N-N
QR490N-A
QR490N-N
QR620N-A
QR620N-N
QR690N-A
QR690N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

9.65 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle90784.5

9.65 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle90784.5

11.12 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle150784.5

11.30 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle150784.5

12.36 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle240784.5

12.36 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle240784.5

13.79 €

1 5 Arbeitstage Mit Welle305784.5

13.63 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle305784.5

15.08 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle390784.5

15.28 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle390784.5

16.53 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle490686.5

16.83 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle490686.5

18.16 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle620539.4

18.16 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle620539.4

19.97 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle690490.3

19.97 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle690490.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 38 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support