Tragrollen für Rollenbahnen / NHR□□□-□, Typ NHR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / NHR□□□-□, Typ NHR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
  • Mengenrabatt
Roller diameter ⌀76.3 is the largest for steel rollers. For heavy objects measured in units of tons. Transport distance and roller width can be specified within the range of 150 - 1190 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHR1090N-A
NHR1090N-N
NHR1190N-A
NHR1190N-N
NHR150N-A
NHR150N-N
NHR240N-A
NHR240N-N
NHR305N-A
NHR305N-N
NHR390N-A
NHR390N-N
NHR490N-A
NHR490N-N
NHR620N-A
NHR620N-N
NHR690N-A
NHR690N-N
NHR790N-A
NHR790N-N
NHR890N-A
NHR890N-N
NHR990N-A
NHR990N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

82.51 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle10903628.5

82.51 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle10903628.5

95.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit Welle11903334.3

88.19 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle11903334.3

41.88 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle1504903.3

41.88 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle1504903.3

48.94 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle2404903.3

48.94 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle2404903.3

54.54 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle3054903.3

54.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Ohne Welle3054903.3

61.42 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle3904903.3

61.42 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle3904903.3

68.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit Welle4904903.3

68.13 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle4904903.3

79.54 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle6204903.3

79.54 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle6204903.3

85.33 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle6904903.3

85.33 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle6904903.3

93.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit Welle7904903.3

93.46 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle7904903.3

99.63 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle8904413

99.63 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle8904413

108.14 €

1 7 Arbeitstage Mit Welle9903922.7

108.14 €

1 7 Arbeitstage Ohne Welle9903922.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 76.3 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support