Tragrollen für Rollenbahnen / PS□□□-□, Typ PS / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / PS□□□-□, Typ PS / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
  • Mengenrabatt
Roller diameter of ⌀42.7 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS620N-A
PS690N-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

79.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 620490.3

84.06 €

1 8 Arbeitstage 690441.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Mit Welle
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 42.7
Eigenschaften Wasserbeständig Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv
Lagerwerkstoff Stahl Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support