Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebsdruck (MPa) | Mit/ohne Schalter | Spezifikationen | Dämpfer | Copper-Free | Cushion | Non Purple | Rad Material | Rod Material | Rod Peripheral Materials | Support Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 32 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 32 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 32 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 32 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 63 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 63 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 63 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 63 | - | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 125 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 140 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 160 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | kA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 180 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~0.7 | kA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 200 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~0.7 | kA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Standard Support | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 16 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Standard Support | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 16 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Standard Support | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 32 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 32 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.05~1.0 | kA | Ausführung für hohe Last | Kautschukdämpfer | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Blockform | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | kA | Ventile | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Mit/ohne Schalter
Spezifikationen
Dämpfer
Copper-Free
Cushion
Non Purple
Rad Material
Rod Material
Rod Peripheral Materials
Support Bracket
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn die Schalterauswahl erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Schalterzahl“ auswählen.