Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebsdruck (MPa) | Lagertyp | Spezifikationen | Non-Purple Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
176.35 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
181.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
187.74 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
194.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 6 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
176.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
182.68 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
188.88 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
196.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
203.42 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
195.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
201.27 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
207.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
213.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
219.86 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
227.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 60 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 60 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
234.41 € | 1 | 25 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 70 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 70 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
241.62 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 80 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 80 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
248.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 90 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 90 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
256.03 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 16 | 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
209.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | |
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
215.69 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 20 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
222.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 30 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
228.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 40 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
234.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | |
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 50 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
242.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 60 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 60 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
250.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 70 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 70 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
259.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 80 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 80 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 90 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
275.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | Copper-Free Type | ||
223.03 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 | 10 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | 0.7~0.15 | Wälzlager | - | - |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Grundkörper, Form | Doppelstange | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stange, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Lagertyp
Spezifikationen
Non-Purple Specification
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn Sie eine Schalterauswahl benötigen, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Anzahl der Schalter“ auswählen.