Schwerlast-Lenkrollen / SGR Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / SGR Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 93 - 122 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 122 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 80 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGR-75EL-45L
SGR-75EL-45R
SGR-75EL-90
SGR-75N
SGR-75N-45L
SGR-75N-45R
SGR-75NR-45L
SGR-75NR-45R
SGR-75NR-90
SGR-75NRB
SGR-75NRB-45L
SGR-75NRB-45R
SGR-75NRB-90
SGR-75RH-45L
SGR-75RH-45R
SGR-75RH-90
SGR-75UHF-45L
SGR-75UHF-45R
SGR-75UR-45L
SGR-75UR-45R
SGR-75UR-90
SGR-100EL-45L
SGR-100EL-45R
SGR-100EL-90
SGR-100N
SGR-100NR-45L
SGR-100NR-45R
SGR-100NR-90
SGR-100NRB
SGR-100NRB-45L
SGR-100NRB-45R
SGR-100NRB-90
SGR-100RH-45L
SGR-100RH-45R
SGR-100RH-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Radlager Plattenwinkel laut Spezifikation

11.90 €

1 11 Arbeitstage 93-50ElastomerChemikalienbeständigkeit7527kA45L

11.90 €

1 11 Arbeitstage 93-50ElastomerChemikalienbeständigkeit7527kA45R

11.90 €

1 11 Arbeitstage 93-50ElastomerChemikalienbeständigkeit7527kA90

9.90 €

1 5 Arbeitstage 93-80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525kA0

9.90 €

1 11 Arbeitstage 93-80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525kA45L

9.90 €

1 11 Arbeitstage 93-80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525kA45R

12.96 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527kA45L

12.96 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527kA45R

12.96 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527kA90

17.69 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527Verfügbar0

17.69 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527Verfügbar45L

17.69 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527Verfügbar45R

17.69 €

1 11 Arbeitstage 93-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA7527Verfügbar90

11.20 €

1 11 Arbeitstage 93-60KautschukkA7525kA45L

11.20 €

1 11 Arbeitstage 93-60KautschukkA7525kA45R

11.20 €

1 11 Arbeitstage 93-60KautschukkA7525kA90

18.86 €

1 11 Arbeitstage 93Leise70[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7526Verfügbar45L

18.86 €

1 11 Arbeitstage 93Leise70[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7526Verfügbar45R

14.53 €

1 11 Arbeitstage 93-70[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7526kA45L

14.53 €

1 11 Arbeitstage 93-70[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7526kA45R

14.53 €

1 14 Arbeitstage 93-70[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7526kA90

16.20 €

1 11 Arbeitstage 122-50ElastomerChemikalienbeständigkeit10027kA45L

16.20 €

1 11 Arbeitstage 122-50ElastomerChemikalienbeständigkeit10027kA45R

16.20 €

1 11 Arbeitstage 122-50ElastomerChemikalienbeständigkeit10027kA90

13.68 €

1 14 Arbeitstage 122-60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit10025kA0

17.43 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027kA45L

17.43 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027kA45R

17.43 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027kA90

22.30 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027Verfügbar0

22.30 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027Verfügbar45L

22.30 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027Verfügbar45R

22.30 €

1 11 Arbeitstage 122-60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA10027Verfügbar90

16.20 €

1 11 Arbeitstage 122-50KautschukkA10025kA45L

16.20 €

1 11 Arbeitstage 122-50KautschukkA10025kA45R

16.20 €

1 11 Arbeitstage 122-50KautschukkA10025kA90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 42 Plattenlänge(mm) 70 Plattenbreite(mm) 58
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support