Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 122 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 122 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-E-50EL |
SUS-E-50N |
SUS-E-50R |
SUS-E-50UR |
SUS-E-65N |
SUS-E-65RH |
SUS-E-65UR |
SUS-E-75N |
SUS-E-75RH |
SUS-E-75UR |
SUS-E-100EL |
SUS-E-100N |
SUS-E-100NR |
SUS-E-100RH |
SUS-E-100UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 47 | Geringe Last | ||
10.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | ||
8.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 47 | Geringe Last | |
9.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
13.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
13.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
12.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | ||
14.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
15.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
22.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
21.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | |
26.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
26.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
26.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften