Lenkrollen / SUS J2 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / SUS J2 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 150 oder 180 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-GUJ2-130
SUS-GUJ2-150
SUS-NJ2-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

90.23 €

1 5 Arbeitstage -170160[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum130105

96.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -190180[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum150115

89.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10190160[Nylon] Nylon150115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge(mm) 102
Plattenbreite(mm) 102 Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Radlager Verfügbar

Technischer Support