Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum
Verwendet werden die Bockrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 168 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 120 daN (kgf). Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-SK-100GU |
SUS-SK-100N |
SUS-SK-125GU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 132 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | Verfügbar | ||
28.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | kA | |
64.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 168 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 100(112) | 53(56) | 135 | 100 | 125 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften