Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 74 - 120 mm / [Traglast] 250, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Verstärktes Nylon
Die Heberollen mit Gerätefuß von YUEI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Zwischen 74 und 120 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Heberollen sind für eine Last von 250 oder 300 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 220.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon und Verstärktes Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 250 | Radwerkstoff | Verstärktes Nylon |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 75(80) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 75(80) | Plattenlänge(mm) | 102 |
Plattenbreite(mm) | 102 | Radbreite(mm) | 45 | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Lastkategorie | Schwere Last | Kombination des Nutbohrungsabstands | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften