Absperrhahn Muster (Teilenummern)

Absperrhahn Muster
  • Mengenrabatt
Sampling valve that can be used by a wide and diverse variety of customers. *CAD data for this series is being revised and will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Sampling valve that is simple and compact and meets sanitary specifications.
· Employs a reverse valve structure minimizing contaminants.
· Also free from pressure-tank leaks.
· Includes lock mechanism.
· Valve opening can be maintained during CIP.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B15-C-15AF

Teilenummer
B15-C-15AF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

220.54 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Probeentnahmeventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Antriebstyp Manuell
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk ID d(Ø) 6 Max. Druck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung Polierte Innen- und Außenfläche Kugelventil, Ausführung 2-Wege Befestigung, Richtung Ausführung L
Befestigung, Ausführung Dichtkonus Griffmaterial Edelstahl Betriebstemperaturbereich(℃) 0::95
Betriebsluftdruck(MPa) Ohne Ventilausführung Ausführung B15

Sie befinden sich auf der Seite für Absperrhahn Muster, die Teilenummer ist B15-C-15AF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B15-C-15AF.

Technischer Support