Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SK10 |
SK12 |
SK13 |
SK16 |
SK20 |
SK25 |
SK30 |
SK35 |
SK40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser D (mm) | Dicke L (mm) | Breite I (mm) | Höhe Mitte h (mm) | Montagebohrungsabstand B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 32 | |
20.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 20 | 23 | 32 | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 14 | 20 | 23 | 32 | |
23.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 25 | 27 | 38 | |
29.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 20 | 30 | 31 | 45 | |
33.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 24 | 38 | 35 | 56 | |
39.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 28 | 44 | 42 | 64 | |
46.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 32 | 50 | 50 | 74 | |
60.66 € 18.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 36 | 60 | 60 | 90 |
Loading...
Ausführung | T-Ausführung | Montage - Welle | Senkrecht geschlitzt | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Herstellungsverfahren | Guss | Zylinderstiftbohrung | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser D(mm)
Dicke L(mm)
Breite I(mm)
Höhe Mitte h(mm)
Montagebohrungsabstand B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften