Kreuzrollenführungen VR-Modell (VR9)

Kreuzrollenführungen VR-Modell (VR9)
  • Mengenrabatt
[Structure and features]
· The VR shape uses precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages in combination with a dedicated rail with a 90° V-groove rolling surface. Two lines of cross roller guides are set up running parallel to one another, so loads can be added from 4 directions. Also, due to the preloading applied, the product has high rigidity with no gaps, and even provides a light sliding mechanism.
· [Types and features]
· The precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages move the V-groove installed in the rail in just 1/2 of a stroke, providing a compact system with the high-level direct action of steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VR9-900PX45Z

Teilenummer
VR9-900PX45Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2,338.42 €

1 Verfügbar 85 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzisionskategorie Präzisionsklasse (P) Werkstoff Eisenhaltig Max. Hub(mm) 538
Kombinationsmaß M(mm) 40 Kombinationsmaß A(mm) 20 Kombinationsmaß Lo(mm) 900
Zulässiger Vorspann-Betrag(μm) -10 Grundtragzahl Cz(kN) 9.53 Grundtragzahl Coz(kN) 9.48

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollenführungen VR-Modell (VR9) , die Teilenummer ist VR9-900PX45Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VR9-900PX45Z.

Technischer Support