Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSC1515 |
LSC1515BSL |
LSC1530 |
LSC1550 |
LSC1550BSL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Hub (mm) | Schlittenlänge L (mm) | Zulässiges statisches Moment MA und MB (N▪m) | Zulässiges statisches Moment MC (N▪m) | Grundtragzahl C (N) | Grundtragzahl Co (N) | Mit Endschalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 80 | 4.9 | 11.1 | 392 | 676 | - | |
1,152.80 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 15 | 80 | 4.9 | 11.1 | 392 | 676 | Normallast | |
875.01 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 30 | 110 | 8.43 | 15.4 | 549 | 951 | - | |
921.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 150 | 15.4 | 22.1 | 794 | 1350 | - | |
1,344.93 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 50 | 150 | 15.4 | 22.1 | 794 | 1350 | Normallast |
Loading...
Schlittenhöhe M(mm) | 30 | Schlittenbreite W(mm) | 70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Hub(mm)
Schlittenlänge L(mm)
Zulässiges statisches Moment MA und MB(N▪m)
Zulässiges statisches Moment MC(N▪m)
Grundtragzahl C(N)
Grundtragzahl Co(N)
Mit Endschalter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften