Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNK0601-3G0+100LC3Y |
BNK0601-3G0+100LC5Y |
BNK0601-3G0+130LC3Y |
BNK0601-3G0+130LC5Y |
BNK0601-3G0+160LC3Y |
BNK0601-3G0+160LC5Y |
BNK0601-3G2+100LC7Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,162.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 100 | ||
865.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 100 | ||
1,258.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | Verfügbar | G0 | 130 | ||
938.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 130 | ||
1,357.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | Verfügbar | G0 | 160 | ||
1,015.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 160 | ||
644.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 100 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 6 | Steigung(mm) | 1 | Nutzungsbedingungen | Standard |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Deflektor |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 3×1 | Dynamische Grundtragzahl Ca(N) | 540 | Statische Grundtragzahl Coa(N) | 940 |
Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften