Gelenklager / PB (Teilenummern - CAD Download)

Gelenklager / PB
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
A highly rigid spherical bearing with superior corrosion and abrasion resistance. The sliding surface of the bearing can be thoroughly lubricated from the oil groove and lubrication hole on the outer ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB18
PB20
PB22
PB25
PB30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø D
(mm)
Zulässiger Neigungswinkel α oder α1
(deg)

14.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058

14.03 €

9.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068

16.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1088

17.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10108

24.94 €

17.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10128

18.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101410

30.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10169

35.70 €

24.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10189

51.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209

53.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -2210

64.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage -259

83.44 €

58.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Pendellager-Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)
Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Führungsbuchse, Werkstoff Spezielle Kupferlegierung Betriebstemperaturbereich(℃) -15::80
Schmierung Schmierung

Technischer Support