Gleitschiene FBL35E-P14-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FBL35E-P14+356L

Teilenummer
FBL35E-P14+356L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

34.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Hublänge S(mm) 381 Schienenlänge L(mm) 356
Zulässige Last(N) 284 Schienenwerkstoff Eisenhaltig Schienenstufe, Nummer Doppelführung
Höhe(mm) 13 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene NA
Hub Ls [Klassifizierung](mm) bis zu 400 Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 300

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitschiene FBL35E-P14-Modell, die Teilenummer ist FBL35E-P14+356L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBL35E-P14+356L.

Technischer Support