Gleitschiene FBL35G-P14-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBL35G-P14+305L
FBL35G-P14+406L
FBL35G-P14+457L
FBL35G-P14+508L
FBL35G-P14+559L
FBL35G-P14+610L
FBL35G-P14+660L
FBL35G-P14+711L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHublänge S
(mm)
Schienenlänge L
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

75.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10327305623bis zu 350bis zu 700

86.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10429406555bis zu 450bis zu 600

94.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10480457516bis zu 500bis zu 600

102.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10530508475bis zu 550bis zu 500

109.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10581559444bis zu 600bis zu 500

116.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10632610413bis zu 650bis zu 500

126.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10683660382bis zu 700bis zu 400

131.55 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10734711355bis zu 800bis zu 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Eisenhaltig Schienenstufe, Nummer Doppelführung
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene NA

Technischer Support