Gleitschiene FBL35S-Modell

Gleitschiene FBL35S-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.

[Features]
· Most basic slide rail shape of single slide type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBL35S+305L
FBL35S+356L
FBL35S+406L
FBL35S+457L
FBL35S+508L
FBL35S+559L
FBL35S+610L
FBL35S+660L
FBL35S+711L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHublänge S
(mm)
Schienenlänge L
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

41.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10229305490bis zu 250bis zu 500

49.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10279356400bis zu 300bis zu 400

46.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305406390bis zu 350bis zu 400

56.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10330457380bis zu 350bis zu 400

64.33 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10381508330bis zu 400bis zu 400

70.02 €

30.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10406559320bis zu 450bis zu 400

75.67 €

23.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10432610310bis zu 450bis zu 400

73.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10483660280bis zu 500bis zu 300

87.01 €

32.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10508711270bis zu 550bis zu 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Eisenhaltig Schienenstufe, Nummer Einzelschlitten
Höhe(mm) 9.5 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene NA

Technischer Support