Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 16 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.63, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +120°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 16 - 120 mm konfigurierbar. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.63, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +120°C.
Herstellerdetails:
Dank der Dispersion des Festschmierstoffs in jeder Bewegungsrichtung einsetzbar und mit hervorragender Leistung auch im Mikrobewegungsbetrieb.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CLB-405040 |
CLB-506250 |
CLB-7085100 |
CLB-809650 |
CLB-809680 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 40 | 50 | 40 | ||
162.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 50 | 62 | 50 | ||
320.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 70 | 85 | 100 | ||
234.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 96 | 50 | ||
322.21 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 80 | 96 | 80 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Eisensinterung | Achspassung | g6 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H6 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 24.5 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard / Schwingungsfest | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften