Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 80 mm / [maximaler PV-Wert] 1.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +100°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 5 - 80 mm konfigurierbar. 1.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +100°C.
Herstellerdetails:
Durch die hervorragende Ölfilmretention und die hervorragende Abrieb-/Festfressbeständigkeit kann die Anzahl der erforderlichen Schmierungen erheblich reduziert werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flansch-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | ||
8.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5 | 8 | 8 | 11 | |
9.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 6 | 10 | 8 | 14 | |
9.34 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | 6 | 10 | 10 | 14 | ||
8.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | |
9.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 12 | 12 | 20 | |
10.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
6.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 16 | 10 | 23 | |
8.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | 16 | 12 | 23 | |
7.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 15 | 23 | |
9.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20 | 23 | |
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | |
7.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 12 | 25 | |
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 15 | 25 | ||
9.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
10.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 25 | 25 | ||
8.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 14 | 20 | 10 | 27 | ||
9.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 12 | 27 | ||
9.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 14 | 20 | 15 | 27 | ||
9.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20 | 27 | ||
10.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | ||
9.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 10 | 28 | ||
10.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 12 | 28 | ||
10.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 15 | 28 | ||
12.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 20 | 28 | ||
12.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 25 | 28 | ||
15.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 30 | 28 | ||
9.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 12 | 29 | ||
8.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 22 | 15 | 29 | |
10.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 20 | 29 | ||
10.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 25 | 29 | ||
16.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 30 | 29 | ||
11.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 25 | 15 | 33 | ||
11.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | 20 | 33 | ||
12.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 25 | 25 | 33 | ||
16.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 25 | 30 | 33 | ||
10.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 28 | 15 | 38 | |
14.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 20 | 38 | ||
15.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 20 | 28 | 25 | 38 | ||
16.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 30 | 38 | ||
21.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 20 | 28 | 40 | 38 | ||
14.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 22 | 30 | 15 | 40 | ||
13.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 22 | 30 | 20 | 40 | ||
12.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 30 | 25 | 40 | ||
17.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 30 | 30 | 40 | ||
21.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 22 | 30 | 40 | 40 | ||
16.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 15 | 45 | ||
15.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 20 | 45 | ||
16.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 25 | 45 | ||
18.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 30 | 45 | ||
22.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | ||
17.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 28 | 38 | 25 | 48 | |
18.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 28 | 38 | 30 | 48 | ||
13.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 40 | 30 | 50 | ||
22.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
19.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 32 | 42 | 30 | 52 | |
23.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 42 | 40 | 52 | ||
20.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 30 | 60 | ||
24.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 35 | 45 | 40 | 60 | |
27.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 40 | 50 | 40 | 65 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Werkstoff - Metall | Gusseisenbasiert | Achspassung | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 10 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften