Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +100°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 5 - 120 mm konfigurierbar. 1.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +100°C.
Herstellerdetails:
Durch die hervorragende Ölfilmretention und die hervorragende Abrieb-/Festfressbeständigkeit kann die Anzahl der erforderlichen Schmierungen erheblich reduziert werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 6 | ||
4.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5 | 8 | 8 | ||
5.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 5 | |||
4.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 10 | 6 | ||
4.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 8 | ||
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 6 | 10 | 10 | |||
5.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 8 | 12 | 6 | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 8 | 12 | 8 | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 12 | 10 | ||
5.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 12 | 12 | ||
6.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | 12 | 15 | |||
140.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 80 | ||
132.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 100 | 125 | 80 | |||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 10 | 14 | 6 | ||
4.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 8 | ||
4.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 14 | 10 | |||
4.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 12 | |||
6.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 10 | 14 | 15 | |||
6.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 20 | ||
4.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 6 | |||
4.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 8 | |||
5.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 10 | |||
4.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 16 | 12 | |||
5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 15 | ||
7.08 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | 10 | 16 | 20 | |||
5.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 10 | 18 | 8 | |||
4.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 18 | 10 | |||
6.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 10 | 18 | 12 | |||
6.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 15 | |||
5.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 18 | 20 | |||
4.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 18 | 8 | |||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 10 | |||
5.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 12 | ||
6.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 15 | |||
5.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 18 | 16 | ||
6.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 18 | 20 | ||
6.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 25 | |||
5.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 10 | |||
6.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 12 | |||
6.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 12 | 20 | 15 | |||
7.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | 20 | 20 | |||
7.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 20 | 25 | ||
5.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 10 | |||
6.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 14 | 20 | 12 | |||
6.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 14 | 20 | 15 | |||
6.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20 | ||
8.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 14 | 20 | 25 | |||
6.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 14 | 22 | 10 | |||
5.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | 22 | 12 | |||
7.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 15 | |||
7.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | 22 | 20 | ||
6.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 22 | 25 | |||
7.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 22 | 15 | |||
7.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 22 | 16 | |||
8.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 22 | 20 | |||
9.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 22 | 25 | |||
7.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 15 | |||
72.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 16 | ||
8.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Gusseisenbasiert | Achspassung | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 10 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften