Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 30 mm / [maximaler PV-Wert] 1.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +100°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 5 bis 30 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -40° bis +100°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Durch die hervorragende Ölfilmretention und die hervorragende Abrieb-/Festfressbeständigkeit kann die Anzahl der erforderlichen Schmierungen erheblich reduziert werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
13.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 6 | ||
13.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 6 | |
13.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 8 | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 10 | |
22.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 6 | ||
13.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | |
14.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
15.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 12 | ||
14.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 8 | ||
15.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 10 | ||
16.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
17.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | ||
14.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 8 | ||
11.45 € 7.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
17.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
18.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 20 | ||
11.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 16 | 8 | |
12.12 € 6.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 16 | 10 | |
18.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 12 | ||
17.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 15 | ||
18.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
15.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 10 | ||
16.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 12 | |
17.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 15 | ||
19.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 20 | ||
21.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 10 | ||
16.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 12 | ||
13.74 € 7.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 18 | 15 | |
18.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 20 | ||
15.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 10 | |
18.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 15 | ||
20.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 20 | |
16.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 10 | ||
18.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 15 | |
15.71 € 8.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 20 | 20 | |
21.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 20 | ||
28.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 30 | ||
24.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 20 | ||
30.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 30 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Gusseisenbasiert | Achspassung | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 10 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften