Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 20 - 200 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 20 - 200 mm konfigurieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +80°C.
Herstellerdetails:
Zeigt hohe Leistung bei Bewegungspositionen mit hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 120 | 60 | ||
230.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 120 | 80 | ||
331.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 100 | ||
361.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 120 | ||
348.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 100 | ||
385.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 110 | ||
300.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 80 | ||
338.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 100 | ||
373.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 120 | ||
26.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 20 | ||
432.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 150 | 100 | ||
528.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 150 | 130 | ||
578.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 150 | 150 | ||
454.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | 160 | 100 | ||
601.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | 160 | 140 | ||
526.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 170 | 100 | ||
697.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 170 | 150 | ||
29.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
620.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 180 | 100 | ||
722.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 180 | 150 | ||
29.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
36.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 22 | 30 | ||
37.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
41.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 30 | 20 | |
59.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
57.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 30 | 40 | ||
44.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 35 | 20 | ||
54.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 25 | |
48.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 35 | 30 | ||
60.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 35 | 40 | ||
66.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35 | 50 | ||
41.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 40 | 20 | ||
45.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 40 | 25 | ||
52.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 30 | ||
58.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 40 | 40 | |
81.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 50 | |
52.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 45 | 20 | ||
59.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 35 | 45 | 30 | ||
54.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 45 | 35 | ||
62.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 45 | 40 | ||
69.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 45 | 50 | ||
74.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 45 | 60 | ||
60.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 40 | 50 | 30 | ||
75.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 50 | 40 | ||
77.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 50 | 50 | ||
88.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 50 | 60 | |
80.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 55 | 40 | ||
81.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 55 | 50 | ||
97.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 55 | 60 | ||
78.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 60 | 30 | ||
99.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 60 | 50 | ||
109.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 60 | 60 | ||
72.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 60 | 40 | |
96.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 60 | 50 | ||
94.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 60 | 60 | ||
85.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 65 | 40 | ||
93.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 65 | 50 | ||
125.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 65 | 70 | ||
102.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 70 | 40 | ||
109.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 55 | 70 | 60 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Achspassung | d8 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.25 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 49 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard / Fremdkörperfest / In Wasser / In Meerwasser | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften