Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 11 - 90 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 11 - 90 mm konfigurieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +300°C.
Herstellerdetails:
Zeigt hohe Leistung bei Bewegungspositionen mit hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
[Merkmale]
· Geeignet für Rotations-, Schwenk- und Hin- und Herbewegungen.
· Eine Buchse kann radiale Zapfenlast und Axiallast gleichzeitig aufnehmen gleichzeitig.
· Die Maschinengenauigkeit kann durch eine Erhöhung der Flanschdickengenauigkeit verbessert werden
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flansch-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 11 | 20 | |
40.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 13 | 25 | |
42.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | 14 | 13 | 25 | |
43.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | 14 | 18 | 25 | |
43.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 11 | 30 | |
47.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 18 | 30 | ||
48.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 23 | 30 | ||
47.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 13 | 30 | ||
48.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 18 | 30 | ||
50.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 23 | 30 | ||
49.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 13 | 35 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 18 | 35 | |
43.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 15 | 21 | 23 | 35 | ||
49.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 13 | 35 | |
43.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 18 | 35 | ||
55.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 23 | 35 | ||
53.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 18 | 40 | |
55.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 23 | 40 | ||
53.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20 | 28 | 20 | 45 | |
54.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 20 | 28 | 25 | 45 | ||
43.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 33 | 20 | 50 | |
55.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | 33 | 25 | 50 | ||
63.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 38 | 20 | 55 | |
63.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 30 | 38 | 25 | 55 | ||
64.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 38 | 35 | 55 | ||
71.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 35 | 44 | 20 | 65 | ||
74.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 35 | 44 | 25 | 65 | ||
68.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 44 | 35 | 65 | |
78.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 40 | 50 | 27 | 70 | |
83.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 50 | 37 | 70 | ||
106.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 | 47 | 70 | ||
125.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 62 | 38 | 90 | ||
133.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 62 | 48 | 90 | ||
103.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 62 | 58 | 90 | |
133.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 74 | 38 | 110 | ||
131.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 74 | 48 | 110 | ||
136.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 74 | 58 | 110 | ||
153.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 74 | 68 | 110 | ||
137.21 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 70 | 85 | 50 | 120 | |
174.52 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | 70 | 85 | 80 | 120 | ||
182.82 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 80 | 96 | 60 | 140 | |
236.96 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 80 | 96 | 90 | 140 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Werkstoff - Metall | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Achspassung | e7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 29 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::300 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften