Gleitlagerbuchsen / 80B / Kunststoff

Gleitlagerbuchsen / 80B / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 2 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 2.45, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°



Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 2 und 50 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 2.45, 2.1 - 5 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +80°C.



Herstellerdetails:
Kann ölfrei verwendet werden und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Belastung und Abrieb.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80B-0202
80B-0203
80B-0204
80B-0303
80B-0304
80B-0305
80B-0306
80B-0403
80B-0404
80B-0405
80B-0406
80B-0503
80B-0504
80B-0505
80B-0506
80B-0508
80B-0604
80B-0605
80B-0606
80B-0608
80B-0610
80B-0705
80B-0706
80B-0708
80B-0710
80B-0805
80B-0806
80B-0808
80B-0810
80B-0812
80B-0815
80B-0905
80B-0906
80B-0910
80B-0912
80B-0915
80B-1005
80B-1006
80B-1008
80B-1010
80B-1012
80B-1015
80B-1020
80B-1206
80B-1208
80B-1210
80B-1212
80B-1215
80B-1220
80B-1410
80B-1412
80B-1415
80B-1420
80B-1510
80B-1512
80B-1515
80B-1520
80B-1525
80B-1530
80B-1610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

0.58 €

1 5 Arbeitstage -242

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10243

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10244

0.57 €

0.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10353

0.79 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10354

0.57 €

0.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10355

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10356

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10463

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10464

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10465

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10466

0.68 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10573

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-574

0.57 €

0.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10575

0.57 €

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10576

0.57 €

0.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10578

0.57 €

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10684

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10685

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10686

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10688

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106810

0.58 €

1 5 Arbeitstage 10795

1.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10796

1.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-798

0.57 €

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107910

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108105

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108106

0.57 €

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108108

0.57 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081010

0.57 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081012

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081015

1.02 €

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109115

1.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-9116

0.58 €

1 5 Arbeitstage 1091110

0.58 €

1 8 Arbeitstage 1091112

0.41 €

0.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-91115

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010125

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010126

0.57 €

0.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010128

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101210

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101212

0.77 €

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101215

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101220

1.63 €

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012146

0.68 €

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012148

0.57 €

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121410

1.75 €

1.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121412

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121415

0.57 €

1 5 Arbeitstage 10121420

0.79 €

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10141610

0.64 €

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10141612

0.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -141615

0.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10141620

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151710

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -151712

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151715

0.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151720

0.68 €

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151725

0.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151730

0.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10161810

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Achspassung h7 Gehäusepassung H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.85 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 17.5 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 2.1~5.0
Betriebsumgebung Standard Buchsenzahl Einfach Betriebstemperaturbereich(°C) -40::80

Technischer Support