Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +200°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 50 mm variieren. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -200° / +200°C.
Herstellerdetails:
Hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und weist kein Ruckgleiten auf. Kann auch in einem weiten Temperaturbereich von niedrig bis hoch verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € 2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | 3 | ||
1.79 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 5 | |
2.75 € 0.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 7 | 5 | |
1.79 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 6 | |
2.88 € 0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 7 | 8 | |
1.62 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 5 | |
1.62 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 6 | |
1.99 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 8 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | 10 | |
1.88 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | 5 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | 6 | |
2.83 € 0.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 9 | 8 | |
3.06 € 0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 9 | 10 | |
3.85 € 2.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 11 | 8 | ||
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 8 | |
3.59 € 1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 10 | |
3.97 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 15 | |
3.74 € 1.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 9 | 13 | 10 | |
3.78 € 1.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 8 | |
7.81 € 2.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 10 | |
4.19 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 15 | |
3.96 € 1.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 16 | 10 | |
4.78 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 15 | |
5.98 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 20 | |
6.08 € 2.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 10 | |
4.45 € 3.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
6.87 € 2.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 20 | |
6.39 € 2.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 15 | |
5.71 € 4.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
7.24 € 5.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
4.99 € 4.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 23 | 15 | ||
5.47 € 4.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
6.33 € 4.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
10.36 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 15 | |
11.76 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 20 | |
8.57 € 5.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 26 | 25 | ||
11.48 € 5.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 26 | 30 | |
11.11 € 5.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 31 | 20 | |
17.76 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 31 | 25 | |
14.67 € 6.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 31 | 30 | |
21.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 36 | 20 | |
15.85 € 9.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 36 | 25 | ||
65.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 36 | 30 | |
38.09 € 19.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 48 | 30 | ||
38.13 € 20.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 48 | 40 | |
65.20 € 32.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 60 | 40 | |
84.23 € 32.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 60 | 50 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Kunstharzbasis | Mit PTFE (Polytetrafluorethylen) mit Füllung | Achspassung | h6 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1.65 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 7 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -200::200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften