Gleitlagerbuchsen mit Bund / GEF / Polyphenylenesulfid / elektrisch leitend

Gleitlagerbuchsen mit Bund / GEF / Polyphenylenesulfid / elektrisch leitend
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4 - 20 mm / [maximaler PV-Wert] 0.65, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -60° / +200°



Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 4 - 20 mm konfigurieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.65, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -60° bis +200°C.



Herstellerdetails:
Niedriger Reibungskoeffizient und hervorragende Abriebfestigkeit. Bietet außerdem eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEF-0304
GEF-0404
GEF-0505
GEF-0605
GEF-0806
GEF-1008
GEF-1208
GEF-1510
GEF-1610
GEF-2012
GEF-2515
GEF-3020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)

2.60 €

2.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103649

1.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1047410

1.62 €

1 9 Arbeitstage 1058511

1.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1069512

2.94 €

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10812616

2.95 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101014818

2.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101216820

2.46 €

1 9 Arbeitstage 1015191023

3.52 €

1.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016201024

2.71 €

1 5 Arbeitstage 1020251230

3.39 €

1 9 Arbeitstage 1025301535

4.12 €

1 9 Arbeitstage 1030352040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Kunstharzbasis Polyphenylensulfid mit Füllmaterial Achspassung g6
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 2.5 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 14.5
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Betriebsumgebung Standard / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -60::200

Technischer Support