Gleitlagerbuchsen / GEB / Verbundwerkstoff / elektrisch leitend

Gleitlagerbuchsen / GEB / Verbundwerkstoff / elektrisch leitend
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 30 mm / [maximaler PV-Wert] 0.65, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -60° / +200°



Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 5 bis 30 mm zu wählen. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 0.65, 0.3 - 1 N/mm² • m/s. Zwischen -60° bis +200°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
In vielen Größen verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEB-0305
GEB-0405
GEB-0505
GEB-0605
GEB-0808
GEB-1010
GEB-1210
GEB-1515
GEB-1615
GEB-2020
GEB-2525
GEB-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

2.60 €

2.21 €

1 6 Arbeitstage 10365

1.85 €

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10475

2.06 €

0.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10585

1.39 €

0.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10695

2.02 €

1 5 Arbeitstage 108128

1.68 €

1 8 Arbeitstage -101410

2.75 €

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121610

2.56 €

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151915

2.69 €

1 5 Arbeitstage 10162015

2.72 €

1 5 Arbeitstage 10202520

2.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10253025

4.14 €

1 5 Arbeitstage 10303530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Kunstharzbasis Polyphenylensulfid mit Füllmaterial Achspassung g6
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 2.5 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 14.5
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Betriebsumgebung Standard / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -60::200

Technischer Support