Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 7 mm / [maximaler PV-Wert] 0.65, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -60° / +200°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 7 mm variieren. 0.65, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -60° / +200°C.
Herstellerdetails:
In vielen Größen verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSB-031004 |
GSB-040803 |
GSB-041004 |
GSB-041104 |
GSB-041204 |
GSB-051004 |
GSB-051105 |
GSB-051405 |
GSB-051605 |
GSB-061003 |
GSB-061204 |
GSB-061305 |
GSB-061505 |
GSB-081235 |
GSB-081404 |
GSB-081605 |
GSB-082207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 4 | |
1.96 € 0.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 3 | |
0.95 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 4 | ||
2.24 € 1.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 11 | 4 | ||
2.24 € 1.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | 4 | ||
2.08 € 1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 10 | 4 | |
2.33 € 1.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 11 | 5 | ||
2.33 € 1.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 14 | 5 | ||
2.33 € 1.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 16 | 5 | ||
2.37 € 1.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 10 | 3 | ||
0.90 € 0.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
1.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 13 | 5 | ||
1.10 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 5 | ||
2.22 € 0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 3.5 | |
2.24 € 0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 14 | 4 | |
1.37 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 5 | |
2.42 € 2.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 22 | 7 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Kunstharzbasis | Polyphenylensulfid mit Füllmaterial | Achspassung | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 2.5 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 14.5 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 | Betriebsumgebung | Standard / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -60::200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften