Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +200°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 3 - 40 mm konfigurierbar. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +200°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Bietet einen hohen Reibungswiderstand, wenn die Ölfilmbildung durch Hin- und Herbewegung, intermittierenden Betrieb und Schwenkbewegung verhindert wird.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3 | 6 | 3 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | 5 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 4 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4 | 7 | 5 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 7 | 6 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 5 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 6 | |
8.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5 | 8 | 8 | |
6.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 5 | |
8.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
10.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 6 | 10 | 8 | |
10.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | |
8.45 € 4.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 6 | |
10.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 8 | 12 | 8 | |
10.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 8 | 12 | 10 | ||
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 8 | 12 | 15 | |
11.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | 16 | 6 | |
9.03 € 4.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 8 | |
9.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 10 | |
10.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 15 | |
14.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20 | ||
12.68 € 6.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 8 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 10 | |
19.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 15 | |
20.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 18 | 20 | |
15.47 € 8.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | 20 | 10 | |
26.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14 | 20 | 15 | ||
19.98 € 10.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | 20 | 20 | |
22.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 10 | |
19.22 € 10.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 15 | |
27.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
28.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 21 | 25 | ||
23.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 10 | |
18.65 € 10.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 22 | 15 | |
26.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 25 | |
28.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 10 | ||
33.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 15 | |
33.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
34.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 25 | ||
36.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 30 | ||
33.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 15 | |
26.23 € 14.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 28 | 20 | |
40.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 30 | |
42.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 20 | ||
32.51 € 17.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 35 | 25 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 25 | 35 | 30 | |
40.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 20 | |
42.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 25 | ||
43.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
53.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 30 | 40 | 40 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Eisensinterung | Achspassung | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.85 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 10 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften