Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 80 mm / [maximaler PV-Wert] 3.26, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 10 - 80 mm konfigurierbar. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 3.26, 2.1 - 5 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +150°C.
Herstellerdetails:
Ermöglicht eine hervorragende Haltbarkeit sowie einen stabilen und niedrigen Reibungskoeffizienten unter Tankbedingungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMDB-1210 |
TMDB-1415 |
TMDB-1420 |
TMDB-1515 |
TMDB-2020 |
TMDB-2025 |
TMDB-2525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 15 | ||
5.74 € 3.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 16 | 20 | |
6.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 15 | ||
11.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 20 | ||
9.03 € 6.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 25 | ||
13.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 25 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Verbundschichtaufbau LF | Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung und Grundmetallschicht | Achspassung | h7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 50 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Betriebsumgebung | Standard / Fremdkörperfest / In Öl | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften