Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 60 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -200° bis +280°C.
Herstellerdetails:
Kann ohne Öl verwendet werden, ist dünnwandig, leicht und ermöglicht eine kompaktere Größe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flansch-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 4.6 | 3 | 7 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 4.6 | 5 | 7 | |
1.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5.6 | 4 | 9 | ||
1.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5.6 | 6 | 9 | ||
2.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
2.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 9 | 5 | 13 | |
2.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 9 | 7 | 13 | |
2.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
2.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 9 | 12 | 13 | ||
1.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 6 | 15 | |
1.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | ||
2.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | |
1.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 11 | 10 | 16 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 6 | 18 | |
1.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | 12 | 7 | 18 | ||
2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | |
1.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 10 | 18 | ||
3.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 6 | 20 | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 7 | 20 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 8 | 20 | |
2.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 10 | 20 | |
1.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 12 | 20 | ||
1.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | ||
2.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | 14 | 20 | 20 | ||
3.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 15 | 10 | 21 | |
1.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 15 | 15 | 21 | ||
2.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 16 | 10 | 22 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | 16 | 12 | 22 | |
2.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 15 | 22 | ||
3.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 10 | 23 | |
3.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 12 | 23 | |
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 15 | 23 | |
2.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 20 | 23 | ||
3.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 25 | 23 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 10 | 24 | |
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16 | 18 | 12 | 24 | ||
3.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 18 | 15 | 24 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
3.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 18 | 25 | 24 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 10 | 26 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 12 | 26 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 15 | 26 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 20 | 26 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 25 | 26 | |
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 10 | 31 | ||
3.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 12 | 31 | |
3.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 15 | 31 | ||
3.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 20 | 31 | ||
4.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 25 | 31 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Verbundschichtaufbau LF | PTFE-Harz (Polytetrafluorethylen) mit Grundmetallschicht | Gehäusepassung | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.65 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 49 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 |
Betriebsumgebung | Standard / In Öl | Buchsenzahl | Einfach | Betriebstemperaturbereich(°C) | -200::280 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften